登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIS01HC

手持式RFID读码器 高频附件

订购代码:

BIS M-830-4-011-A

正在加载...
产品组别
RFID Mobile Devices
功能原理
Handheld BIS V-830 series accessories
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
接口01
USB 2.0
接口02
RS485
接口
插接器, M12x1-母头, 5-针
可连接的S/L头/天线的数量
1
工作电压Ub
5 V DC
防护等级
IP40, 已安装
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

读/ 写头和天线

读/ 写头和天线

Basic Devices

HF-Accessories  (13.56 MHz)

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01