推荐配件
- 产品组别
- RFID Mobile Devices
- 功能原理
- Handheld BIS V-830 series accessories
- 支持的RFID技术
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- 接口01
- USB 2.0
- 接口02
- RS485
- 接口
- 插接器, M12x1-母头, 5-针
- 可连接的S/L头/天线的数量
- 1
- 工作电压Ub
- 5 V DC
- 防护等级
- IP40, 已安装
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC (Radio)
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01