推荐配件
- 集线器
- 85 mm
- 模拟输出端
- 模拟,电压0~10 V
- 典型测量值率
- 32 kHz
- 重复精度
- 10 µm
- 线性偏差,最大
- ±15 µm
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 接口
- 插接器,M12x1,8针
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 环境温度
- -20...85 °C
- 防护等级
- IP54
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02