- 型号系列
- M
- 尺寸
- 31 x 97.8 x 62.3 mm
- 接口
-
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
模拟,电压,0~5.5 V - 输入功能
- 与按键功能相同
- 功能原理
- 对比度传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,对焦
- 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- 白光
- 光斑大小
- Ø 3 mm 在9 mm处
- 作用范围
- 7~11 mm
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
- 锌, 压铸, 已上漆
- 感应面,材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06