- 型号系列
- A
- 尺寸
- 100 x 26 x 93 mm
- 接口
-
2x 模拟,电压/模拟,电流 0~10 V/4~20 mA
3x PNP 常开触点 (NO) - 功能原理
- 光带
- 光学特点
- CCD技术
- 辐射特性
- 平行光带,宽度54 mm
- 光线类型
- 激光,红光
- 作用范围
- 0~2 m
- 接口1
- M12x1-插头, 4-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插口, 4-针, A-编码
- 接口3
- M12x1-插头, 8-针, A-编码
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001832
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01