推荐配件
- 型号系列
- A
- 尺寸
- 100 x 27 x 93 mm
- 接口
- IO-Link 1.1
- 功能原理
- 光带
- 光学特点
- CCD技术
- 辐射特性
- 平行光带,宽度54 mm
- 光线类型
- 激光,红光
- 作用范围
- 0~2 m
- 接口1
- M12x1-插头, 4-针
- 接口2
- M12x1-插口, 4-针
- 接口3
- M12x1-插头, 4-针
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 7.0
- EC001832
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01