登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BLG0002

BL G

订购代码:

BLG 1-010-210-070-PV01-SX

正在加载...
型号系列
1-010
尺寸
22 x 150.1 x 43.2 mm
有效长度AL 1
100 mm
接口
模拟,电压 0~10 V
PNP 常开触点 (NO)
功能原理
光栅
功能原理,光学
对射型传感器
辐射特性
发散
光线类型
红外线型
最小零件,典型
7.0,当t为0.5 x Sn时,R0 = 2.1 m
作用范围
0~2.1 m
接口
插接器,M12x1.公头
外壳材料
铝, 阳极化
感应面,材料
PMMA
工作电压Ub
20~28 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

控制柜电源设备

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10