- 性能等级
- e
- 安全类别 (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- 最大反应时间
- 43 ms
- 许可/一致性
-
安全
cULus
CE
WEEE - 作用原理
- 非接触式 (光电)
- 探测能力
- 14 mm
- 保护区域高度 (Hp)
- 1500 mm
- 作用范围
- 6 m
- 接口1
- 发射器: M12x1-插头, A-编码
- 接口2
- 接收器: M12x1-插头
- 开关输出端
- 2x PNP OSSD
- 尺寸
- 32.3 x 1583.3 x 37 mm
- 环境温度
- 0...55 °C
- 防护等级
- IP65
- 外壳材料
- 铝, 已上漆,黄色 (RAL 1003)
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04