登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BLG000T

已停产

基本手部保护

订购代码:

BLG 4A-015-19X-030-O01-SX

该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。

联系请求

中止

性能等级
e
安全类别 (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
最大反应时间
9 ms
许可/一致性
安全
cULus
CE
WEEE
作用原理
非接触式 (光电)
探测能力
30 mm
保护区域高度 (Hp)
150 mm
作用范围
19 m
接口1
发射器: M12x1-插头, A-编码
接口2
接收器: M12x1-插头, A-编码
开关输出端
2x PNP OSSD
尺寸
32.3 x 233.3 x 37 mm
环境温度
0...55 °C
防护等级
IP65
外壳材料
铝, 已上漆,黄色 (RAL 1003)
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • 废弃处理

防破坏的保护件

双头连接电缆

T型连接器

安全支架

电气附件

保护盖/ 保护壳

ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 5.1.3
27-27-27-04
eCl@ss 8.1
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04