登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BLT0009

BLT

订购代码:

BLT 21M-001-P-S4

正在加载...
型号系列
21M
尺寸
12 x 50 x 42.5 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
输入功能
键盘锁接通/关闭
学习对比度 (开关点)
功能原理
荧光传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,对焦
光学特点
同轴光学镜头
辐射特性
对焦
光线类型
紫外光
光斑大小
Ø 1.5 mm 在10 mm处
作用范围
0~40 mm
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
锌, 压铸, 粉末涂层
感应面,材料
玻璃
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
cULus
CE
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

光电传感器支承角钢

不带固定限位的夹紧架

通用型安装系统

单头线缆

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-08
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08