登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BLT000A

已停产

荧光传感器

订购代码:

BLT 31M-001-U-S92

正在加载...

中止

型号系列
31M
尺寸
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
接口
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
模拟,电压,0~5 V
输入功能
键盘锁接通/关闭
功能原理
荧光传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,对焦
辐射特性
对焦
光线类型
紫外光
光斑大小
Ø 5 mm 在100 mm处
作用范围
0~100 mm
接口
插接器,M12x1.公头
外壳材料
锌, 压铸, 已上漆
感应面,材料
玻璃
工作电压Ub
10~24 VDC
许可/一致性
cETLus
CE
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • 废弃处理

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-08
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08