- 型号系列
- 31M
- 尺寸
- 24.1 x 58.4 x 71.1 mm
- 接口
-
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC)
模拟,电压,0~5 V - 输入功能
- 键盘锁接通/关闭
- 功能原理
- 荧光传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,对焦
- 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- 紫外光
- 光斑大小
- Ø 16 mm 在300 mm处
- 作用范围
- 0~300 mm
- 接口
- 插接器,M12x1.公头
- 外壳材料
- 锌, 压铸, 已上漆
- 感应面,材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~24 VDC
- 许可/一致性
-
cETLus
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-08