- 槽形
- T-slot
- 尺寸
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- 功能原理
- 舌簧开关 (2芯)
- 电缆
- PVC, 3 m
- 外壳材料
- LCP
- 开关输出端
- 舌簧开关 (2芯), 极性 常开触点 (NO)
- 开关频率
- 1000 Hz
- 工作电压Ub
- 4~30 VDC/4~30 VAC
- 环境温度
- -20...70 °C
- 防护等级
- IP65
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04