- 槽形
- T-slot
- 尺寸
- 23.5 x 6.2 x 5 mm
- 功能原理
- 磁场传感器
- 电缆
- PUR, 2 m
- 应用
- 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
- 紧固
- 可从上方插入T形槽
- 示教功能
- 2个开关点
- 外壳材料
- PA 12
- 开关输出端
- NPN常开触点 (NO)
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...80 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04