推荐配件
- 尺寸
- 5 x 6.4 x 34 mm
- 功能原理
- 磁场传感器
- 电缆
- TPU 耐焊接火花 橙色, 2 m
- 应用
-
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
焊接区域 - 紧固
- 可从上方插入T形槽
- 外壳材料
- PA 12
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- 0...80 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04