登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BML039J

增量或绝对编码磁带

订购代码:

BML-M02-A33-A3-M0009-A

正在加载...
应用
直线运动
材料
磁性橡胶
支座:不锈钢
安装胶带0.2 mm
尺寸,参考
(WxHxL)
电极宽度
1 mm
精度等级
5 µm
环境温度
-20...80 °C
技术文件
  • 数据表

强制性附件

绝对式系统,线性

机械附件

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05