登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BML03Z7

绝对距离测量系统

订购代码:

BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284

正在加载...
尺寸
14 x 13 x 40 mm
接口
电缆及插接器,M12x1公头,12针,0.3 m,PUR
外壳材料
接口
SSI;模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
测量范围
256 mm
分辨率
0.9765625 µm
读取距离
0.01...0.35 mm
线性偏差,最大
±7 µm
工作电压Ub
4.75~5.25 VDC
环境温度
-20...80 °C
运行方向
与测量头同向
接口编码
灰色
许可/一致性
cURus
CE
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

增量或绝对编码磁带

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05