- 尺寸
- 16 x 18.5 x 80.3 mm
- 接口
- 插接器,M12x1公头,12针
- 外壳材料
- 压铸锌, 镀镍, 镀铬
- 接口
- SSI;数字A/B (RS422)
- 测量范围
- 48 m
- 分辨率
- 1 µm
- 读取距离
- 0.01...0.8 mm
- 工作电压Ub
- 4.75~5.25 VDC/10~28 VDC
- 环境温度
- -20...70 °C
- 运行方向
- 与测量头同向
- 接口编码
- 二进制
- 许可/一致性
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05