推荐配件
- 尺寸
- 52 x 8 x 26 mm (外径x内径x高)
- 接口
- 插接器,JST BM12B-ZPDSS-TF公头,12针
- 接口
- BiSS-C;数字量A/B (RS422)
- 分辨率
- ≤ 15位
- 读取距离
- 0.01...0.6 mm
- 工作电压Ub
- 4.75~5.25 VDC
- 环境温度
- -25...85 °C
- 接口编码
- 二进制
- 许可/一致性
- WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05