- 测量范围
- 160 mm
- 尺寸
- 17.5 x 9.6 x 170 mm
- 模拟输出端
- 模拟,电压/模拟,可转换电流,0~10 V/4~20 mA
- 接口
- IO-Link 1.1
- 分辨率
- ≤ 1 µm (IO-Link),12位 (模拟)
- 重复精度
- 100 µm
- 线性偏差,典型
- ±250 µm
- 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.5 m,PUR
- 外壳材料
-
PA 12
铝 - 环境温度
- -25...85 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04