登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BMP0010

磁敏位置系统

订购代码:

BMP 01-ZLZPP21A-0256-00-P00,5-S4

正在加载...
测量范围
256 mm
尺寸
17.5 x 9.6 x 266 mm
接口
IO-Link 1.1
分辨率
≤ 1 µm
重复精度
100 µm
线性偏差,典型
±250 µm
工作电压Ub
15~30 VDC
接口
电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.5 m,PUR
外壳材料
PA 12
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

通用支架

Profinet

以太网/ IP

CC-Link IE/ Field

单头线缆

双头连接电缆

机械附件

磁场传感器支承角钢

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04