登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BNI0034

可用的

用于安全应用的IO-Link模块

订购代码:

BNI IOL-256-000-Z013

正在加载...
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
总电流US,传感器
4.0 A
总电流UA,执行器
9.0 A
数字输出端
16x PNP
接口
IO-Link 1.0
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
外壳材料
锌, 压铸
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

辅助调节装置/ 工具

单头线缆

保护盖/ 保护壳

双头连接电缆

Y型连接器

控制柜电源设备

机械附件

T型连接器

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02