登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BNI006H

已停产

IO-Link阀岛接头

订购代码:

BNI IOL-750-V11-K007

该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。

联系请求

中止

规格
阀岛接口
应用
SMC VQC 1000/2000/4000
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 5-针, A-编码
导线长度L
0.6 m
输出端,数量
16
总电流UA,执行器
4 A
功能
3针接头
执行器供电基于Pin 1
外壳材料
PA
尺寸
53 x 61 x 12.5 mm
环境温度
-5...55 °C
防护等级
IP40, 已插上状态
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
3.0 ms
过程数据输出
2 Byte
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • 废弃处理

没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02