登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BNI007R

可用的

IO-Link传感器/执行器集线器

订购代码:

BNI IOL-310-000-K025-001

正在加载...
推荐配件
接口
IO-Link 1.0
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
可插式,无端子, 4-针
接口 (电源输入)
可插式,无端子
接口插槽
可插式,无端子
数字输入端
16x PNP,2型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
总电流US,传感器
1.0 A
总电流UA,执行器
1.6 A
开关电流
16x 350 mA
外壳材料
PA 6.6, UL94V-0
尺寸
79 x 33.6 x 84 mm
环境温度
-20...50 °C
防护等级
IP20
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
12 ms
过程数据输入
2 Byte
过程数据输出
2 Byte
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

机械附件

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02