- 性能等级
- to d
- 安全类别 (EN ISO 13849-1)
- 3
- SIL (IEC 61508)
- 2
- SIL CL (EN 62061)
- 2
- 最大反应时间
- 6 ms
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
安全
cULus
WEEE - 总电流US,传感器
- 1.2 A
- 总电流UA,执行器
- 9 A
- 数字输入端
- 8x PNP,3型
- 数字输出端
- 8x PNP
- 接口
- IO-Link 1.1
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 尺寸
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 环境温度
- -5...55 °C
- 防护等级
- IP67
- 外壳材料
- 锌, 压铸, 镀镍
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04