- 功能原理
- 指示灯
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口
- M12x1-公头, 4-针
- 分段,最大数量
- 6
- 预定义颜色
-
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置 - 功能显示
-
动态光模式
分级模式
分段模式
色环模式 - 调整方法
- 功能显示
- 辅助功能
- 菊花链 (每个IO-Link端口2x设备 )
- 尺寸
- 61.8 x 62.4 x 57.5 mm
- 外壳材料
-
PC, 透明
PPS - 紧固
- 螺栓M22
- 环境温度
- -5...55 °C
- 防护等级
- IP67
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 8.4 ms
- 过程数据输入
- 2 Byte
- 过程数据输出
- 8 Byte
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-50
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-12-20
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-20
- ETIM 4.0
- EC000232
- ETIM 5.0
- EC000232
- ETIM 6.0
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-50
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-50