-
接口
-
IO-Link 1.1
-
工作电压Ub
-
18~30.2 VDC
-
接口 (COM 1)
-
M12x1-插头, 4-针, A-编码
-
接口插槽
-
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
-
数字输入端
-
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
-
数字输出端
-
16x PNP
-
可配置输入/输出端
-
是
-
扩展端口
-
是
-
通道独立监控
-
是
-
辅助功能
-
Vibration
Internal temperature
Device discovery
-
总电流US,传感器
-
2 A
-
总电流UA,执行器
-
4 A
-
开关电流
-
16x 2 A
-
外壳材料
-
PPS
-
尺寸
-
68 x 31.8 x 183.5 mm
-
环境温度
-
-25...70 °C
-
防护等级
-
IP68, IP69K, 已拧紧螺栓的状态
-
传输率
-
COM3 (230.4 kBaud)
-
过程数据周期,最小
-
2 ms
-
过程数据输入
-
12 Byte
-
过程数据输出
-
2 Byte
-
Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Variant Configuration
-
Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring