登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BNI00HN

可用的

CIP Safety I/O Module

订购代码:

BNI CIP-351-000-K015

正在加载...
安全类别 (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
许可/一致性
cULus
CE
WEEE
安全
UKCA
数字输入端
12x PNP,3型
数字输出端
4x PNP
接口
Ethernet/IP CIP Safety
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
尺寸
60 x 44 x 235 mm
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67
外壳材料
PBT
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

Y型连接器

防破坏的保护件

控制柜电源设备

单头线缆

双头连接电缆

T型连接器

适配器

ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-04
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04