登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BNI00HU

已停产

Ethernet/IP网络模块

订购代码:

BNI EIP-302-005-R015

正在加载...

已停产
你可以在下面找到合适的替代产品

推荐的后续产品

BNI008P

BNI EIP-302-105-R015

接口
以太网/IP
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 4-针
接口 (电源输出)
7/8"-插口, 4-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
输出电流,最大
2 A
总电流US,传感器
9.0 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
PPS
尺寸
68 x 42.9 x 226 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

  • 废弃处理

Balluff Engineering Tool

Y型连接器

辅助调节装置/ 工具

保护盖/ 保护壳

机械附件

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

单头线缆

双头连接电缆

自接线接插件

转接头

T型连接器

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02