- 尺寸
- 18 x 78 mm
- 开关位置数
- 3x顶部
- 规格
- 标准
- 开关位置距离
- 12 mm
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-90
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-92