登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BNS002R

带安全开关点位的机械式单个限位开关

订购代码:

BNS 813-FR-60-183

正在加载...
尺寸
74 x 28 x 61 mm
外壳材料
铝, 阳极化
开关位置数
1x滚子
规格
安全性DIN EN 60204-1
作用原理
1. 开关位置: 机械
持续电流
1. 开关位置: 6 A
测量工作电压Ue
1. 开关位置: 250 V AC
安装
任意
起步方向
纵向,平行于螺栓连接面
起步速度
1. 开关位置: 60 m/min
连接方式
1. 开关位置: 螺栓连接
环境温度
-5...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
CCC
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01