- 尺寸
- 40 x 42 x 60 mm
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 开关位置数
- 3x E顶部
- 规格
- 突动触点
- 作用原理
-
1. 开关位置: 机械
2. 开关位置: 感应式
3. 开关位置: 机械 - 持续电流
-
1. 开关位置: 5 A
2. 开关位置: 0.13 A
3. 开关位置: 5 A - 测量工作电压Ue
-
1. 开关位置: 250 V AC
2. 开关位置: 24 V DC
3. 开关位置: 250 V AC - 安装
- 并行
- 起步方向
- 纵向,平行于螺栓连接面
- 起步速度
-
1. 开关位置: 10 m/min
3. 开关位置: 10 m/min - 开关位置距离
- 8 mm
- 连接方式
- 1-3. 开关位置: 螺栓连接
- 环境温度
- -5...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02