登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BNS026H

机械式组合限位开关

订购代码:

BNS 819-B10-R12-72-10

正在加载...
尺寸
180 x 90 x 77 mm
外壳材料
铝, 阳极化
开关位置数
10x滚子
规格
突动触点
作用原理
1-10. 开关位置: 机械
持续电流
1-10. 开关位置: 6 A
测量工作电压Ue
1-10. 开关位置: 250 V AC
安装
垂直
起步方向
垂直于螺栓连接面
起步速度
1-10. 开关位置: 60 m/min
开关位置距离
12 mm
连接方式
1-10. 开关位置: 螺栓连接
环境温度
-5...85 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
CCC
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02