- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 规格
- 感应式
- 作用原理
- 1-8. 开关位置: 感应式
- 作用范围
- 5 mm
- 开关频率
- 1-8. 开关位置: 500 Hz
- 持续电流
- 1-8. 开关位置: 0.13 A
- 测量工作电压Ue
- 1-8. 开关位置: 24 V DC
- 安装
- 并行
- 连接方式
- 1-8. 开关位置: 螺栓连接
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02