推荐配件
- 型号系列
- 26K
- 尺寸
- 17 x 50 x 50 mm
- 接口
-
模拟,电流,4~20 mA
线性上升/下降
PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC) - 功能原理
- 光电距离传感器
- 功能原理,光学
- 三角测量
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 2 x 4.5 mm 在300 mm处
- 作用范围
- 80~300 mm,可调
- 精度
- ±0.25 % FS
- 分辨率
- 0.1 %FS
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 外壳材料
- ABS
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01