- 型号系列
- 24K
- 尺寸
- 50 x 21 x 50 mm
- 接口
-
IO-Link 1.1
模拟,电压/模拟,可转换电流 4~20 mA
0~10 V
2x PNP/NPN 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 三角测量
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 1.2 x 1.2 mm 在650 mm处
- 作用范围
- 50~650 mm
- 精度
- ±1 %
- 重复精度
- ± 50 µm
- 分辨率
- ≤ 100 µm
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
- 塑料
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01