- 型号系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 接口
-
IO-Link
模拟,电压 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测 常开触点/常闭触点(NO/NC) - 功能原理
- 光电距离传感器
- 功能原理,光学
- 三角测量
- 辐射特性
- 对焦
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 1.5 x 1.5 mm 在80 mm处
- 作用范围
- 20~100 mm
- 重复精度
- 0.25 mm
- 分辨率
- ≤ 0.12 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
- ABS
- 工作电压Ub
- 13~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01