推荐配件
- 型号系列
- T16
- 尺寸
- 34 x 10 x 10 mm
- 应用
-
软管型传感器
液体识别 - 接口
- 用于开关放大器
- 功能原理
- 光学传感器头
- 功能原理,光学
- 槽型光电式传感器
- 光学特点
- 通过液体的光线折射
- 光线类型
- LED,红光
- 接口
- 电缆及插接器, M8x1-插口, 1 m, PUR
- 外壳材料
- 铝, 阳极化,黑色
- 感应面,材料
- 环氧树脂
- 紧固
- 螺栓M3
- 许可/一致性
-
CE
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05