- 型号系列
- M5
- 尺寸
- Ø 5 x 10 mm
- 接口
- 用于开关放大器
- 功能原理
- 光学传感器头
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 光斑大小
- Ø 30 mm
- 作用范围
- 0~1 m
- 接口
- 电缆及插接器, M8x1-插口, 1 m, PUR
- 外壳材料
- 黄铜, 镀镍
- 感应面,材料
- PMMA
- 紧固
- 螺母M5
- 最小零件,典型
- 0.10 mm
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05