- 型号系列
- R002
- 尺寸
- 2.4 x 1.5 x 7 mm
- 接口
- 用于开关放大器
- 功能原理
- 光学传感器头
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红外线
- 光斑大小
- Ø 30 mm
- 作用范围
- 0 m~800 mm
- 接口
- 电缆及插接器,M8x1母头,3针,1 m,PFA
- 外壳材料
-
LCP, 天然
环氧树脂-玻璃纤维 - 感应面,材料
- 环氧树脂
- 紧固
-
端子
粘结 - 最小零件,典型
- 0.1 mm
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05