- 型号系列
- 18E
- 尺寸
- Ø 18 x 72 mm
- 接口
- PNP 常开触点 (NO)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- Fixed background suppression, not suitable for very dark objects
- 辐射特性
- 典型对焦,在16 mm处
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 5 mm 在20 mm处
- 作用范围
- 0~40 mm
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4571)
- 感应面,材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03