- 型号系列
- 30M
- 尺寸
- Ø 35 x 93 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,能量型
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- 红外线型
- 作用范围
- 200~2000 mm
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
- 黄铜, 镀镍
- 感应面,材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03