- 型号系列
- 5K
- 尺寸
- 10.8 x 32.7 x 19.5 mm
- 接口
- NPN 常闭触点 (NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 光线类型
- 红外线型
- 作用范围
- 0~20 m
- 接口
- 电缆,2.00 m,PVC
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 商标
- Global
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01