- 型号系列
- 5K
- 尺寸
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- 接口
- PNP 常闭触点 (NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 镜面反射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 160 mm 在2 m处
- 作用范围
- 0~4 m
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 商标
- Global
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02