- 型号系列
- 18M
- 尺寸
- Ø 18 x 75 mm
- 接口
- PNP 常开触点 (NO)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 镜面反射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 300 mm 在7 m处
- 作用范围
- 0~7 m
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
- 黄铜, 镀镍
- 感应面,材料
- 玻璃,不反射
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 供货范围
-
螺母M18x1 (2x)
操作手册
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02