登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS01CK

已停产

对射型传感器

订购代码:

BOS 50K-PA-RE10-S4

该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。

联系请求

已停产
你可以在下面找到合适的替代产品

推荐的后续产品

BOS02AZ

BOS 50K-PA-RE13-S4

型号系列
50K
尺寸
28.5 x 80.5 x 62 mm
接口
PNP 常开触点 (NO)
PNP 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
对射型传感器 (接收器)
光线类型
LED,红光
作用范围
0~60 m
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
PC
ABS
感应面,材料
玻璃
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

对射型传感器

保护盖/ 保护壳

光电传感器支承角钢

通用型安装系统

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01