登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS01E6

BOS M18 D

订购代码:

BOS 18M-NA-RD20-S4

正在加载...
型号系列
18M
尺寸
Ø 18 x 75 mm
接口
NPN 常开触点 (NO)
NPN 常闭触点 (NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
Ø 50 mm 在600 mm处
作用范围
0~600 mm
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
黄铜, 镀镍
感应面,材料
玻璃,不反射
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
供货范围
螺母M18x1 (2x)
操作手册
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

光电传感器支承角钢

通用型安装系统

机械附件

单头线缆

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03