- 型号系列
- 5K
- 尺寸
- 10.8 x 32.7 x 19.5 mm
- 接口
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 典型对焦,在260 mm处
- 光线类型
- 激光,红光
- 光斑大小
- 0.2 x 0.3 mm 对焦
- 作用范围
- 20~300 mm
- 接口
- 电缆,2.00 m,PVC
- 外壳材料
-
PC
PBT - 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 商标
- Global
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04