- 型号系列
- 64K
- 尺寸
- 25 x 69.7 x 100.4 mm
- 接口
- 继电器常开触点/常闭触点 (NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器 (接收器)
- 光线类型
- 红外线型
- 作用范围
- 0~50 m
- 接口
- 螺旋式端子位
- 外壳材料
- PBT, GF30
- 感应面,材料
- PC
- 工作电压Ub
- 24~60 VDC/24~240 VAC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01