- 型号系列
- 08E
- 尺寸
- Ø 8 x 40 mm
- 接口
- PNP 常闭触点 (NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,能量型
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 3.0 mm 光射出
- 作用范围
- 1~60 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
- 不锈钢
- 感应面,材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03